Connector Livinglight aluminium ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
LivingLight
Bticino
Connector Livinglight aluminium ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Ref.. BTNT4268ST
EAN nr.
8012199435176
Connector Livinglight aluminium ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Kortingsgroep : J4
32,88 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met bus/koppeling | Ja |
Aantal bussen/koppelingen | 2 |
Connectortype | ST |
Kleur | Grijs |
Centraalplaat | Ja |
Met afdekraam | Nee |
Met tekstveld | Nee |
---|---|
Kabeltrekontlasting | Nee |
Overlengteopslag | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Stofbescherming | Klapdeksel |
Schakelmateriaalbreedte | 27 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 50 mm |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER