This product is obsolete
CPE - AR-SG-4SM-W An-10 wandzender wit
CP electronics
CP ELECTRONICS
CPE - AR-SG-4SM-W An-10 wandzender wit
Ref.. CP020021
EAN nr.
5012774622345
CPE - AR-SG-4SM-W An-10 wandzender wit
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Radiofrequentie | 868 MHz |
---|---|
Modulatie | UKW (FM) |
Rollingcode-systeem | Ja |
Codelengte (Bit) | 512 |
Reikwijdte | 30 m |
Aantal commando's | 4 |
Met radio-handzender | Ja |
Radiotransmitter inbouw | Ja |
Radiotransmitter opbouw | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermende afdekking toetsenbord | Ja |
Stroomvoorziening | Batterij |
Breedte | 86 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 36.5 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 23.5 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-35 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0.001 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9002 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |