Deksel aftakstuk Rvs316L B200 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Swifts
Legrand
Deksel aftakstuk Rvs316L B200 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. BCV200300RSX
EAN nr.
5012774481539
Deksel aftakstuk Rvs316L B200 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
454,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 282 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |