Deksel B79mm L1500mm RAL1013.
Legrand
Deksel B79mm L1500mm RAL1013.
Ref.. 351130
EAN nr.
3414970695123
Deksel B79mm L1500mm RAL1013.
Kortingsgroep : G
46,66 €
/
1.5 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Lengte | 1500 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER