Deksel CP35 voor TXF35 L3000 B35 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CP35 voor TXF35 L3000 B35 Elvz
Ref.. CM755100
EAN nr.
3599077551005
Deksel CP35 voor TXF35 L3000 B35 Elvz
Kortingsgroep : H
74,46 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 50 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER