Deksel kabelgoot P31+ L2000 B150 RAL9010 opklikbaar
P31+
Legrand
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B150 RAL9010 opklikbaar
Ref.. 344892
EAN nr.
8714161297965
Deksel kabelgoot P31+ L2000 B150 RAL9010 opklikbaar
Kortingsgroep : A
97,09 €
/
2 m
Product geleverd in
4 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 150 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.5 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Hoogte | 19 mm |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER