Deksel rechthoekig voor inbouwdoos ref.nr. BT503E. Kan gebruikt worden tijdens pleisterwerken (klemmende deksel).
Bticino
Deksel rechthoekig voor inbouwdoos ref.nr. BT503E. Kan gebruikt worden tijdens pleisterwerken (klemmende deksel).
Ref.. BT503CG
EAN nr.
8012199117645
Deksel rechthoekig voor inbouwdoos ref.nr. BT503E. Kan gebruikt worden tijdens pleisterwerken (klemmende deksel).
Kortingsgroep : J4
0,53 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 62 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Rood |
Halogeenvrij | Ja |