Deksel voor doos BT504E als lasdoos
Bticino
Deksel voor doos BT504E als lasdoos
Ref.. BT504EC
EAN nr.
8012199792583
Deksel voor doos BT504E als lasdoos
Kortingsgroep : J4
3,19 €
/
1 stuk
Product geleverd in
30 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Overig |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Breedte | 80 mm |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |