Doorvoer meervoudig ISO-63 PG48
CABLE GLANDS AND ADAPTORS
Legrand
Doorvoer meervoudig ISO-63 PG48
Ref.. 098060
EAN nr.
3245060980603
Meervoudig doorvoering voor wartel met ISO draad 63 of PG draad 48. Materiaal neopreen, IP68, grijs RAL7001. Voor minimaal 2 kabels Ø2, 2 kabels Ø3,5, 3 kabels Ø6,5 en maximaal 2 kabels Ø3,5mm, 2 kabels Ø6,5mm, 3 kabels Ø9,5mm.
Kortingsgroep : L3
25,37 €
/
1 stuk
Product geleverd in
5 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Gesloten |
---|---|
Kabelinvoer | Rond |
Geschikt voor kabeldiameter | 2-9.5 mm |
Met trekontlasting | Nee |
Hoekuitvoering | Nee |
Materiaal | Rubber |
---|---|
Kwaliteitsklasse | CR (neopreen) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER