Draadgoot CF150 L3000 B400 H150 Elvz.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF150 L3000 B400 H150 Elvz.
Ref.. CM000971
EAN nr.
3599070009718
Draadgoot CF150 L3000 B400 H150 Elvz.
Kortingsgroep : H
345,90 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 150 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 60000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 3.89965416 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER