EEC M8 kartelmoer Elvz
Cablofil
Legrand
EEC M8 kartelmoer Elvz
Ref.. CM801211
EAN nr.
3599078012116
EEC M8 kartelmoer Elvz
Kortingsgroep : H
74,68 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
---|---|
Sleutelwijdte | 13 mm |
Hoogte | 8 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER