EZD 44E - Verlengmodule voor EZD44T
EZ-Path
Legrand
EZD 44E - Verlengmodule voor EZD44T
Ref.. CM250178
EAN nr.
3414971328396
EZD 44E - Verlengmodule voor EZD44T
Kortingsgroep : F
369,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 116 mm |
Buitenbreedte | 102 mm |
Plaatdikte/productlengte | 152 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER