EZP544MBE-1 afdekplaat - vloerdoorvoering 1-5 mod. EZD44T- max. kabeldiam.<gt/>Ø21mm - betonnen vloer
EZ-Path
Legrand
EZP544MBE-1 afdekplaat - vloerdoorvoering 1-5 mod. EZD44T- max. kabeldiam.<gt/>Ø21mm - betonnen vloer
Ref.. CM350704
EAN nr.
3414971258259
EZP544MBE-1 afdekplaat - vloerdoorvoering 1-5 mod. EZD44T- max. kabeldiam.<gt/>Ø21mm - betonnen vloer
Kortingsgroep : F
272,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Overig |
Buitenhoogte | 105 mm |
Buitenbreedte | 621 mm |
Plaatdikte/productlengte | 233 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER