FBH50 console Food - wandmontage - horizontaal - B50mm 304L
Cablofil
CABLOFIL
FBH50 console Food - wandmontage - horizontaal - B50mm 304L
Ref.. CM595900
EAN nr.
3599075959001
FBH50 console voor voedingsmiddelenindustrie voor wandmontage 100mm van muur - voor horizontale plaatsing draadgoten - voor breedte 50mm RVS304L
Kortingsgroep : H1
50,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 108 mm |
---|---|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 660 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (1.4301) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER