Firestop EZ Path EZD33T. Voor uitsparing 80x80mm of dia102mm
EZ-Path
Legrand
Firestop EZ Path EZD33T. Voor uitsparing 80x80mm of dia102mm
Ref.. CM250018
EAN nr.
3414971328327
Firestop EZ Path EZD33T. Voor uitsparing 80x80mm of dia102mm. Gebruik ronde afdekplaat ref.nr.CM250220 voor doorvoer in betonnen vloer. Ook geschikt voor betonnen muren en gipswanden (zie hiervoor de Keuzetabel).
Kortingsgroep : F
424,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 75 mm |
Buitenbreedte | 75 mm |
Plaatdikte/productlengte | 267 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Nee |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
BIM Data
BIM Data
SELECTEER