Flensplaat 110x63mm RAL1013. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Legrand
Flensplaat 110x63mm RAL1013. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Ref.. 351473
EAN nr.
3414970696137
Flensplaat 110x63mm RAL1013. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Kortingsgroep : G
34,86 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diepte | 65 mm |
---|---|
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER