Flenssteun 110 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Legrand
Flenssteun 110 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Ref.. 351453
EAN nr.
3414970696090
Flenssteun 110 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Kortingsgroep : G
45,06 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diepte | 65 mm |
---|---|
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER