Flenssteun 170 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Legrand
Flenssteun 170 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Ref.. 351446
EAN nr.
3414970696083
Flenssteun 170 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Kortingsgroep : G
61,83 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diepte | 65 mm |
---|---|
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER