Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Geconnecteerde modulaire ecoteller EMDX³ "with Netatmo" - 230V - breedte 5 modules

DIN Legrand

Geconnecteerde modulaire ecoteller EMDX³ "with Netatmo" - 230V - breedte 5 modules

Ref.. 412032 EAN nr. 3414971485730

Geconnecteerde modulaire ecoteller EMDX³ "with Netatmo" - 230V - breedte 5 modules

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type meter Elektronisch
Nom. stroom (In) 60 A
Max. stroom (Imax) 80 A
Nom. spanning (Un) N-L 100-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Pooltype 1-fase
Uitvoering Meetwaardeomvormer
Energiesoort Werkvermogen
Geschikt voor Afname/levering
Tariefuitvoering Dubbeltarief
Tariefsturing Intern/extern
Meettype belastingscurve Ja
Geijkt Ja
Goedkeuring Nationaal
Pulsuitgang Geen
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden 5
Breedte 90 mm
Diepte 77 mm
Hoogte 83 mm
Uitvoering van de interface Overig
EDL40-signatuur Nee
Met vergrendelcode Nee
Aantal posities totaal (telwerk) 5
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur -25-55 °C
opslagtemperatuur -25-55 °C
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Voorbedraad Nee
Aansluitwijze Tangencontact
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Netwerk , Wifi network
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Met spraakbesturing Nee
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Nee
Te verbinden via een Internetbox Ja
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Energy measurement and metering
Programmeerbaar Ja

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
F03388EN_00.pdf pdf (1.65 Mo)
Gebruikersinstructie
LE12928AA_03_EN.pdf pdf (1.58 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst