Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Geschakelde inbouwcontactdoos (Prisinter) 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Hypra Legrand

Geschakelde inbouwcontactdoos (Prisinter) 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Ref.. 052004 EAN nr. 3245060520045

Geschakelde inbouwcontactdoos (Prisinter) 16A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Kortingsgroep : O1
315,59 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP55
Schakelaar Mechanische vergrendeling
Met aardlekschakelaar Nee
Vrije plaatsen op draagrail Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)
2 Document(s)
3D Autocad
052004.dwg dwg (0.19 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst