Geschakelde inbouwcontactdoos (Prisinter) 16A - 9h - 400V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Hypra
Legrand
Geschakelde inbouwcontactdoos (Prisinter) 16A - 9h - 400V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Ref.. 052202
EAN nr.
3245060522025
Geschakelde inbouwcontactdoos (Prisinter) 16A - 9h - 400V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Kortingsgroep : O1
204,97 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER