MRF 630 Aluminium Dubbele hoek horizontaal Rechts +Links 300+300+300mm
MS Bevestigingsbeugel standaard. 1x bevestigingsbeugel per 2000mm benodigd.
Exclusief BTW
MS 160 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS 160 Voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
MS 160 Centrale voedingskast links incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Exclusief BTW
LBD252 Voedingskast DX - 25A geschikt voor 2 en 4 geleidersysteem. Voedingskast opbouw is rechts.
Exclusief BTW
LBD 252/402 Voedingskast centraal - 40A geschikt voor 2 en 4 geleidersysteem. Voedingskast opbouw links en rechts mogelijk.
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1000mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
MS 160 Cu. Recht element Lengte 1500mm met aftakopeningen 1 links en 1 rechts
Exclusief BTW
LB634 Recht element A 63A voorzien van 2+2 aftakopeningen L3mtr IP55
Exclusief BTW
LBD 632 Recht element 3M - 4 aftakpunten
Exclusief BTW
MS aftakkast 63A IP55 leeg geschikt voor automaat (7 modules)
Exclusief BTW
Stroomafnemer Plug 16A fase keuze
Exclusief BTW
LBD Stroomafnemer met DALI databus en voeding 16A (L1-N +data) met 1 meter kabel 5G1,5 H05VVF
Exclusief BTW
Plug 10A L1-N grijs kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Exclusief BTW
Plug 10A L2-N oranje kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Exclusief BTW
Plug 10A L3-N blauw kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Exclusief BTW
Plug 10A L-N2 roze kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
Exclusief BTW
Plug 16A met fase selectie, geschikt voor zekering 8x32mm CH8 inclusief 1meter HO5VVF PVC-kabel voorzien van fastconnector.
LB plus stroomafnemer - 10A - L3-N - Blauw - voorzien van 1m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
MR 160 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
Exclusief BTW
MR 250 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
Exclusief BTW
MR 315 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
MR 400 Aluminium Recht element L3000mm met IP55 aftakopeningen 3 Links en 3 Rechts. Afstand tussen de openingen 1000mm.
Exclusief BTW