Identiteitsclip CLIPG PVC grijs Cablofil draadgoot
Cablofil
CABLOFIL
Identiteitsclip CLIPG PVC grijs Cablofil draadgoot
Ref.. CM559197
EAN nr.
3599075591973
Identiteitsclip CLIPG PVC grijs Cablofil draadgoot
Kortingsgroep : H
1,55 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 18 mm |
---|---|
Bevestiging zelfklevend | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER