Installatieautomaat DX3 1P C80A 10000A/16kA, 1.5module
DIN
Legrand
Installatieautomaat DX3 1P C80A 10000A/16kA, 1.5module
Ref.. 409140
EAN nr.
3245064091404
Installatieautomaat DX3 1P C80A kortsluitafschakelvermogen 10000A, 1,5module, conform IEC 60898-1, kan aangesloten worden met stift- als vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1-10000A, IEC 60947-2-16kA.
Kortingsgroep : I1
95,99 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 47 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Aantal polen (totaal) | 1 |
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 80 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 10 kA |
Spanningstype | AC |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 16 kA |
Frequentie | 50-60 Hz |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 1.5 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 6-50 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 6-70 mm² |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 94.8 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER