Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Swifts
Legrand
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Ref.. PAR200SZ
EAN nr.
5012774482376
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Kortingsgroep : C2
1 091,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Stijgend/vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | Verstelbaar |
Bochtuitvoering | Overig |
Scharnierend | Ja |
Kabelladderhoogte | 125 mm |
Kabelladderbreedte | 240 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |