Jaloezieschakelaar Plexo IP55 incl.onderbak-tule-element-afdekking
Plexo IP55
Legrand
Jaloezieschakelaar Plexo IP55 incl.onderbak-tule-element-afdekking
Ref.. 069718
EAN nr.
3245060697181
Jaloezieschakelaar Plexo IP55 compleet incl.onderbak-tule-element-afdekking IK07. Niet verlicht. Met steekklemmen. 10A 250Vac. Onderling vergrendeld.
Kortingsgroep : J1
46,05 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
---|---|
Uitvoering | Eenpolige schakelaar |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Wip |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 2 |
Schakelmateriaalbreedte | 80 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 84 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57 mm |
Inbouwdiepte | 57 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
4 Document(s)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECTEER