This product is obsolete
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B225 H12
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B225 H12
Ref.. SSL225PG
EAN nr.
5012774357872
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B225 H12
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 225 mm |
Materiaaldikte | 0.9 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2700 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |