Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B600 H60mm - Rvs316L.
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B600 H60mm - Rvs316L.
Ref.. 488807
EAN nr.
3414971043411
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B600 H60mm - Rvs316L.
Kortingsgroep : C1
1 238,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Materiaaldikte | 0.9 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 34815.24 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gewicht | 5.476 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER