Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B500 H60mm - Rvs304L.
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B500 H60mm - Rvs304L.
Ref.. 488016
EAN nr.
3414971042209
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B500 H60mm - Rvs304L.
Kortingsgroep : C1
963,70 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Materiaaldikte | 0.9 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 28995.24 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gewicht | 4.20333333 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER