Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Ref.. 485249
EAN nr.
3414971036710
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Kortingsgroep : A
323,80 €
/
3 m
Product geleverd in
2 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 27 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 7709.04 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gewicht | 1.65 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
3 Document(s)
PEP
PEP
PEP
SELECTEER