Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B75 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x koppelplaat
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B75 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x koppelplaat
Ref.. 481241
EAN nr.
3414971200890
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B75 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x koppelplaat
Kortingsgroep : A
181,93 €
/
3 m
Product geleverd in
2 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 77 mm |
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Lengte | 3030 mm |
Nuttige doorsnede | 4457.04 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Gewicht | 1.06666667 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER