Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B500 H60mm -thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 343213)
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B500 H60mm -thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 343213)
Ref.. 480577
EAN nr.
3414971200524
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B500 H60mm -thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 343213)
Kortingsgroep : A
617,30 €
/
3 m
Product geleverd in
2 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Materiaaldikte | 0.9 mm |
Lengte | 3030 mm |
Nuttige doorsnede | 28995.24 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gewicht | 4.14 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER