Klemkoppeling CE25 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE25 Elvz
Ref.. CM558011
EAN nr.
3599075580113
Klemkoppeling CE25 Elvz
Kortingsgroep : H
1,04 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3.6-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER