Klemplaat CLMP4 Thvz
Cablofil
Legrand
Klemplaat CLMP4 Thvz
Ref.. CM559113
EAN nr.
3599075591133
Klemplaat CLMP4 Thvz
Kortingsgroep : H
31,34 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 12 mm |
Breukbelasting | 9500 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER