Koppelset GWO snap-on 100x50mm
Legrand
Koppelset GWO snap-on 100x50mm
Ref.. 351522
EAN nr.
3245063515222
Koppelset GWO snap-on 100x50mm
Kortingsgroep : G
11,70 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 100-100 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Bouwvorm | Koppeling |
Uitvoering | Universeel |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Met potentiaalvereffening | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER