Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel

LCS3 Fibre Legrand

LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel

Ref.. 032541 EAN nr. 3414970965066

LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Loose Tube outdoor 2km gearmeerde PE mantel

Kortingsgroep : M3
19 598,00 € / 2000 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aantal vezels 12
Type tube Loose
Aantal vezels per tube 12
Type vezel Multimode 50/125
Categorie OM3
Met trekontlasting Nee
Met knaagdierbescherming Ja
Mantelmateriaal Overig
Specificatie mantelmateriaal Polyethyleen (PE)
Mantelkleur Zwart
Kabel langswaterdicht Nee
Kabel dwarswaterdicht Ja
Kabel metaalvrij Nee
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-25 Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Chemisch bestendig Nee
UV-bestendig Ja
Kabelbreedte circa 8.5 mm
Kabelhoogte circa 8.5 mm
Buitendiameter circa 8.5 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 85 mm
Max. treksterkte tijdens aanleggen 3 kN
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Inblaasbaar Nee
Gewicht 75 kg/km
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard Nee
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
S000099474EN-02.pdf pdf (0.56 Mo)