LCS2 Cat.6A UTP keystone
Mosaic
Legrand
LCS2 Cat.6A UTP keystone
Ref.. 076589
EAN nr.
3245060765897
LCS² Cat.6A UTP keystone connector. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Mogelijkheid om zowel Legrand RJ45 als RJ11 en RJ12 stekers te gebruiken zonder de contacten te beschadigen. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
Kortingsgroep : M4
13,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Jack (chassisdeel) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 6A (TIA) |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Overig |
AWG-bereik | 22-26 |
Breedte | 19.1 mm |
Hoogte | 26.5 mm |
---|---|
Diepte | 30 mm |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER