This product is obsolete
LCS3 12 poort RJ45 GbE switch 8x PoE+, manageable
LCS3 Switch and Access Points
Legrand
LCS3 12 poort RJ45 GbE switch 8x PoE+, manageable
Ref.. 033490
EAN nr.
3414971717060
LCS3 12 poort RJ45 GbE switch 8x PoE+, manageable
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Ethernet | Ja |
---|---|
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 | 10 |
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 | 0 |
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC | 0 |
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC | 0 |
Aantal poorten 10/100 Mbps M12 | 0 |
Aantal poorten 100Mbps SC | 0 |
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) | 0 |
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) | 0 |
Aantal poorten 100Mbps ST | 0 |
Aantal poorten 100 Mbps POF | 0 |
Aantal poorten 1000 Mbps POF | 0 |
Aantal overige poorten | 3 |
Power over Ethernet | 802.3 at (PoE+) |
---|---|
Aantal PoE-poorten | 8 |
Max. PoE-vermogen | 130 W |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal moduleslots | 1 |
Layer 2 | Ja |
Layer 3 | Ja |
Managebaar | Ja |
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 220 mm |
Diepte | 240 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Kleur | Zwart |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
SELECTEER