Livinglight air inbouwraam 3 modules met schroefbevestiging.
LivingLight
Bticino
Livinglight air inbouwraam 3 modules met schroefbevestiging.
Ref.. BTLN4703C
EAN nr.
8005543423646
Livinglight air inbouwraam 3 modules met schroefbevestiging.
Kortingsgroep : J4
3,39 €
/
1 stuk
Product geleverd in
20 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 3 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 3 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
5 Document(s)
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
SELECTEER