Livinglight antraciet elektronische bel 3 verschillende tonen met volumeregelaar, 12Vac/dc 50-60Hz. Verbruik 15 - 150mA. 2 modules
LivingLight
Bticino
Livinglight antraciet elektronische bel 3 verschillende tonen met volumeregelaar, 12Vac/dc 50-60Hz. Verbruik 15 - 150mA. 2 modules
Ref.. BTL4355/12
EAN nr.
8012199082356
Livinglight antraciet elektronische bel 3 verschillende tonen met volumeregelaar, 12Vac/dc 50-60Hz. Verbruik 15 - 150mA. 2 modules
Kortingsgroep : J4
103,01 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC/DC |
Stroomverbruik | 5-5 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Breedte in module-eenheden | 21.9 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 45 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER