Livinglight antraciet labelkit met 13 diverse symbolen voor axiale bediening. 5 labels per type.
LivingLight
Bticino
Livinglight antraciet labelkit met 13 diverse symbolen voor axiale bediening. 5 labels per type.
Ref.. BTL4916KIT
EAN nr.
8005543446010
Livinglight antraciet labelkit met 13 diverse symbolen voor axiale bediening. 5 labels per type.
Kortingsgroep : J4
132,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Opdruk ISO symbolen | Overig |
---|---|
Kleur | Zwart |
Vorm | Rechthoekig |
Breedte | 21.6 mm |
Hoogte | 10.4 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |