Livinglight dataconnector RJ45 STP Cat.6 BT2 1 module antraciet. RJ45 connectoren voor data/telefoni
LivingLight
Bticino
Livinglight dataconnector RJ45 STP Cat.6 BT2 1 module antraciet. RJ45 connectoren voor data/telefoni
Ref.. BTL4279C6S
EAN nr.
8012199976754
Livinglight dataconnector RJ45 STP Cat.6 BT2 1 module antraciet. RJ45 connectoren voor data/telefoni
Kortingsgroep : J4
28,61 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Antraciet |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Ja |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 23 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
3 Document(s)
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
SELECTEER