LivingLight - ledlamp voor axiale bedieningen 12/24V groen
LivingLight
Bticino
LivingLight - ledlamp voor axiale bedieningen 12/24V groen
Ref.. BTLN4743/12V
EAN nr.
8005543567869
LivingLight - ledlamp voor axiale bedieningen 12/24V groen
Kortingsgroep : J4
5,04 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 127-240 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 127-240 V |
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
---|---|
Kleur lichtbron | Groen |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte | 50 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | 5-40 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER