Livinglight signaleringslamp met Led wit 230V. Advies montagehoogte: 160 - 205cm (opbouw uit de muur 52mm).
LivingLight
Bticino
Livinglight signaleringslamp met Led wit 230V. Advies montagehoogte: 160 - 205cm (opbouw uit de muur 52mm).
Ref.. BTL4374/230
EAN nr.
8012199648651
Livinglight signaleringslamp met Led wit 230V. Advies montagehoogte: 160 - 205cm (opbouw uit de muur 52mm).
Kortingsgroep : J4
41,59 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Lamphouder | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Ja |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Overig |
Transparant | Nee |
Kleur lichtbron | Wit |
---|---|
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Nom. spanning | 230 V |
Max. lampvermogen | 0.4 W |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 49 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 48 mm |
Inbouwdiepte | 38 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |