Livinglight wit akoestisch signalisatietoestel, bronzen bel 230Vac 8VA 80dB, 50 en 60Hz 1module
LivingLight
Bticino
Livinglight wit akoestisch signalisatietoestel, bronzen bel 230Vac 8VA 80dB, 50 en 60Hz 1module
Ref.. BTN4351/230
EAN nr.
8012199005720
Livinglight wit akoestisch signalisatietoestel, bronzen bel 230Vac 8VA 80dB, 50 en 60Hz 1module
Kortingsgroep : J4
28,55 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 8-8 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Breedte in module-eenheden | 21.9 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 22 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |