This product is obsolete
Livinglight wit USB voeding 5V 2-voudig 2modules. Voor het opladen van elektrische apparaten tot 1500mA -230V.
LivingLight
Bticino
Livinglight wit USB voeding 5V 2-voudig 2modules. Voor het opladen van elektrische apparaten tot 1500mA -230V.
Ref.. BTN4285C2
EAN nr.
8005543488621
Livinglight wit USB voeding 5V 2-voudig 2modules. Voor het opladen van elektrische apparaten tot 1500mA -230V.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
LivingLight
Nieuw
REF.BTN4191AA
LivingLight 2 x USB-A 15W 1 mod Wit
47,00 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Aantal USB-A poorten | 2 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Bedrijfsspanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 3000 mA |
Uitgangsspanning | 5-5 V |
Opgenomen vermogen | 0.068 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 43 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Draadloze | Nee |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 100-240 V |
Power Delivery | Nee |
Nom. stroom | 0.5-0.5 A |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER