MCCB DPX³ HP 125 Lastscheider, nominaal stroom (Inom) 125A, 3-polen
DPX3-I
Legrand
MCCB DPX³ HP 125 Lastscheider, nominaal stroom (Inom) 125A, 3-polen
Ref.. 423184
EAN nr.
3414971505391
MCCB DPX³ HP 125 Lastscheider, nominaal stroom (Inom) 125A, 3-polen
Kortingsgroep : I2
268,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 125 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 75 mm |
---|---|
Hoogte | 112 mm |
Diepte | 136 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-50 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-SE-104112
(0.09 Mo)
SELECTEER