MH - Modulaire actor met 2 uitgangen, 2 DIN modules
My Home Up
Bticino
MH - Modulaire actor met 2 uitgangen, 2 DIN modules
Ref.. BTF411U2
EAN nr.
8005543533871
MH - Modulaire actor met 2 uitgangen, 2 DIN modules
Kortingsgroep : J5
117,42 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Montagewijze | Overig |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 1 |
Max. schakelvermogen | 1000 W |
Max. aantal schakeluitgangen | 4 |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 27-27 V |
Busaansluiting incl. | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER