MH - Universele dimmer voor LED - 4 DIN - 2 uitgangen.
My Home Up
Bticino
MH - Universele dimmer voor LED - 4 DIN - 2 uitgangen.
Ref.. BTF418U2
EAN nr.
8005543534991
MH - Universele dimmer voor LED - 4 DIN - 2 uitgangen.
Kortingsgroep : J5
292,73 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Besturingsmodule |
Montagewijze | Overig |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
---|---|
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 4 |
Uitgangsvermogen | 0-300 W |
Type belasting | Universeel |
Max. stuurstroom | 200 mA |
Spanning | 100-240 V |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER