Overspanningsbeveiliger T1+T2 - 3P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 3 modules
Exclusief BTW
DX3 Motorbediening auto 230VAC, 2modules
Exclusief BTW
Differentieelschakelaar type B - 4P - 40A 230/400V - 30mA - 4 modules
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 2P 125A 30mA type F
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P B100A 25kA, 6modules
Exclusief BTW
Railstelhouder zwevend 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
Differentieelschakelaar type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P C125A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P D100A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac C63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Horizontale rijverdeelklem 250A HX³ met verbinding op railsysteem 24modules
Exclusief BTW
Koperstaaf 1750x100x5mm plat met getapte gaten 10,5-6.5mm
Exclusief BTW
Aluminium C-rail L1780 Ø824mm² 1600A. Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper.
Exclusief BTW
Digitale schakelklok 2 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 modules kortste schakeltijd : 1 min.
Exclusief BTW
Differentieelschakelaar type B - 4P - 40A 230/400V - 300mA - 4 modules
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 4P 63A 300-1000mA type F
Exclusief BTW
AlphaRex DY22 jaarprogramma 230V
Exclusief BTW
Horizontale rijverdeelklem 400A 4P zonder verbinding 24modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac C50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P C100A 25kA, 4.5modules
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 3P 63A 300-1000mA type F
Exclusief BTW
Koperrail flexibel 2000x50x5mm
Exclusief BTW
Aardlekschakelaar TX3 3P+N 80A 30mA F
Exclusief BTW
Overspanningsbeveiliger T2 - 4P - 40kA 2.1kV - Uc 440V - 4 modules
Exclusief BTW